Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Преобразователь давления, MEP 2650, 0.00 бар - 250.00 бар, 0 psi - 3625 psi

063G4828

Электрическое соединение: Deutsch, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтактВ
+ питаниеКонтактА
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
Material DescriptionSensor MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04 IP
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 В
Supply voltage [V] DC [min]8.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выходной сигналSwitch
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]36250 psig
Давление разрыва [бар]2500.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]3625.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]250.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Идентичный продукт063G1828
Количество в упаковке50 шт
Макс. время срабатывания [мс]8 мс
Макс. избыточное давление [psig]10800 psig
Макс. избыточное давление [бар]750.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
ПримечанияКОНТАКТC: КОД8: ОТ ВЫСОКОГО К НИЗКОМУ: 148БАР
Размер присоединения давления1/4
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение давления примечанияA
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04
Стандарт. эл. соед.DT04
Стандартное соединение давленияDIN 3852-E
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMEP 2650
Тип электрического соединения3 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеDeutsch

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.067 Килограмм
Вес нетто0.06 Килограмм
Volume0.225 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428849074
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens