Преобразователь давления, MEP 2650, 0.00 бар - 60.00 бар, 0 psi - 870 psi
063G2496
Электрическое соединение: Deutsch, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
063G2496
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | КонтактВ |
| + питание | КонтактА |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Sensor MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08 |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 В |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выходной сигнал | Switch |
| Группа продуктов | Датчики |
| Давление разрыва [бар] | 1400.0 бар |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 870.00 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 60.00 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 бар |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 125 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | -40 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 125 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Количество в упаковке | 48 шт |
| Макс. время срабатывания [мс] | 1 мс |
| Макс. избыточное давление [бар] | 210.0 бар |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Ограничитель пульсаций | Yes |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] | 2.0 % RH |
| Примечания | PIN C:NPN-NC-SWITCH TO GROUND |
| Размер присоединения давления | 7/16-20 |
| Сертификация | C UL US UL RecognizedCE |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 22.0 мм |
| Спецификация | MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08 |
| Стандарт. эл. соед. | DT04 |
| Стандартное соединение давления | SAE J1926-2 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип присоединения | UNF |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MEP 2650 |
| Тип электрического соединения | 3 pin |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | Deutsch |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 68 Грамм |
| Вес нетто | 55 Грамм |
| Volume | 0.09 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255041399 |
| Proposition 65 | No significant risk |