Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Преобразователь давления, MEP 2650, 0.00 бар - 60.00 бар, 0 psi - 870 psi

063G2114

Электрическое соединение: Deutsch, Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Спецификация: MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтактВ
+ питаниеКонтактА
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
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 В
Supply voltage [V] DC [min]8.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналSwitch
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]20000 psig
Давление разрыва [бар]1400.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]870.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]60.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Количество в упаковке48 шт
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]3000 psig
Макс. избыточное давление [бар]210.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
ПримечанияКОНТАКТС: PNP, НО, ПЕРЕКЛ. НА ПИТАНИЕ
Размер присоединения давления1/4-18
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
Стандарт. эл. соед.DT04
Стандартное соединение давленияANSI/ASME B1.20.1
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияNPT
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMEP 2650
Тип электрического соединения3 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеDeutsch

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.069 Килограмм
Вес нетто0.055 Килограмм
Volume0.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428931229
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens