Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Преобразователь давления, MBS 1350, 0.00 бар - 40.00 бар, 0 psi - 580 psi

063G2398

Электрическое соединение: Deutsch, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт1
+ выходКонтакт4
+ питаниеКонтакт2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDel Sensor MBS 1350-2616-C3BD08°C40125
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 В
Supply voltage [V] DC [min]4.50 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналRatio metric
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]11600 psig
Давление разрыва [бар]800.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]580.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]40.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Количество в упаковке48 шт
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]1740 psig
Макс. избыточное давление [бар]120.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Размер присоединения давления7/16-20
Ратиометрический [В] [макс.]4.500 В
Ратиометрический[В] [мин.]0.500 В
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Стандарт. эл. соед.DT04
Стандартное соединение давленияSAE J1926/2
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 1350
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеDeutsch

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.065 Килограмм
Вес нетто0.053 Килограмм
Volume0.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5714279906394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm