Преобразователь давления, MBS 1350, 0.00 бар - 300.00 бар, 0 psi - 4350 psi
063G1319
Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 1350-351B-C1GB04-2
063G1319
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Контакт3 |
| + выход | Контакт2 |
| + питание | Контакт1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | MBS 1350 Преобразователь давления |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 В |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выходной сигнал | Voltage |
| Выходной сигнал [В] [Max] | 10.1000 В |
| Выходной сигнал [В] [Min] | 0.1000 В |
| Группа продуктов | Датчики |
| Давление разрыва [psig] | 58000 psig |
| Давление разрыва [бар] | 4000.0 бар |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 4350.00 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 300.00 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 бар |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 125 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | -40 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 257 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Количество в упаковке | 48 шт |
| Макс. время срабатывания [мс] | 1 мс |
| Макс. избыточное давление [psig] | 17000 psig |
| Макс. избыточное давление [бар] | 1200.0 бар |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Ограничитель пульсаций | Yes |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] | 0.5 % RH |
| Примечания | ВЫХОД2: КОНТАКТ4 |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Сертификация | C UL US UL RecognizedCE |
| Соединение давления примечания | A |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 22.0 мм |
| Спецификация | MBS 1350-351B-C1GB04-2 |
| Стандарт. эл. соед. | EN 60947-5-2 |
| Стандартное соединение давления | DIN 3852-E |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MBS 1350 |
| Тип электрического соединения | 4 pin |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | M12 x 1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.06 Килограмм |
| Вес нетто | 0.059 Килограмм |
| Volume | 0.086 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423260454 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |