Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Преобразователь давления, MBS 1250, 0.00 бар - 25.00 бар, 0 psi - 362.59 psi

063G5494

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: MBS 1250-2416-C2BC09

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтактА
+ выходКонтактС
+ питаниеКонтактВ
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
Material DescriptionSensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 В
Supply voltage [V] DC [min]4.50 В
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выходной сигналRatio metric
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]12000 psig
Давление разрыва [бар]800.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]362.59 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]25.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Идентичный продукт063G2494
Количество в упаковке50 шт
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]1740 psig
Макс. избыточное давление [бар]120.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Размер присоединения давления7/16-20
Ратиометрический [В] [макс.]4.500 В
Ратиометрический[В] [мин.]0.500 В
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение давления примечанияFlare 45°
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMBS 1250-2416-C2BC09
Стандарт. эл. соед.150.2 SERIES
Стандартное соединение давленияSAE J513:2019
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияUNF
Тип продуктаMBS 1250
Тип электрического соединения3 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеКруглый Packard, упаковка Metri-Pack

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто66 Грамм
Вес нетто65 Грамм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255155157
Proposition 65No significant risk