Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, M 14 x 1.5

Преобразователь давления, MBS 1250, 0.00 бар - 500.00 бар, 0 psi - 7250 psi

063G4868

Электрическое соединение: Deutsch, Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 14 x 1.5, Спецификация: MBS 1250-3716-C3FA08

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт1
+ выходКонтакт4
+ питаниеКонтакт2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-3716-C3FA08 I/50
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 В
Supply voltage [V] DC [min]4.50 В
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выходной сигналRatio metric
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]58000 psig
Давление разрыва [бар]4000.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]7250.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]500.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Идентичный продукт063G1868
Количество в упаковке50 шт
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]30000 psig
Макс. избыточное давление [бар]2100.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
ПримечанияЗАЗЕМЛЕНИЕ НА КОНТАКТЕ3
Размер присоединения давления14 x 1.5
Ратиометрический [В] [макс.]4.500 В
Ратиометрический[В] [мин.]0.500 В
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMBS 1250-3716-C3FA08
Стандарт. эл. соед.DT04
Стандартное соединение давленияISO 6149-2
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияM
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 1250
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеDeutsch

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.07 Килограмм
Вес нетто0.056 Килограмм
Volume0.225 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428876728
Proposition 65No significant risk