Pressure transmitter thin-film, M12 metal, M 12 x 1.5, washer seal

Преобразователь давления, MBS 1200, 0.00 бар - 2000.00 бар, 0 psi - 29007.54 psi

063G3032

Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Спецификация: MBS 1200-441G-C1FC06

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт3
+ выходКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSensor MBS 1200-441G-C1FC06
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 В
Supply voltage [V] DC [min]12.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналVoltage
Выходной сигнал [В] [Max]10.0000 В
Выходной сигнал [В] [Min]0.1000 В
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [бар]4000.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]29007.54 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]2000.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]100 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]212 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Количество в упаковке48 шт
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [бар]3080.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Размер присоединения давления12 x 1.5
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение давления примечанияВысокое давление
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMBS 1200-441G-C1FC06
Стандарт. эл. соед.EN 60947-5-2
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияM
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 1200
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеM12 x 1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто63 Грамм
Вес нетто62 Грамм
Volume0.09 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255215325
Proposition 65No significant risk