Pressure transmitter, MBS 1200, 0 bar - 350 bar, 0 psi - 5075 psi
063G2495
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Voltage, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 1200-CA13-C1BD08
063G2495
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Pin 3 |
| + выход | Pin 2 |
| + питание | Pin 1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Sensor MBS 1200-CA13-C1BD08 |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Выходной сигнал | Voltage |
| Выходной сигнал [В] [Max] | 5.0000 V |
| Выходной сигнал [В] [Min] | 1.0000 V |
| Группа продуктов | Sensors |
| Давление разрыва [psig] | 36000 psig |
| Давление разрыва [бар] | 2500.0 bar |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 5075.00 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 350.00 bar |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 bar |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 125 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | -40 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | -40 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 100 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Количество в упаковке | 48 pc |
| Макс. время срабатывания [мс] | 1 ms |
| Макс. избыточное давление [psig] | 10800 psig |
| Макс. избыточное давление [бар] | 750.0 bar |
| Название продукта | Pressure transmitter |
| Ограничитель пульсаций | No |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] | 0.5 % |
| Примечания | ELT.CONNECTION M12X1 VENTED |
| Размер присоединения давления | 7/16-20 |
| Сертификация | C UL US UL RecognizedCE |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 22.0 mm |
| Спецификация | MBS 1200-CA13-C1BD08 |
| Стандарт. эл. соед. | EN 60947-5-2 |
| Стандартное соединение давления | SAE J1926/2 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип присоединения | UNF |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Male |
| Тип продукта | MBS 1200 |
| Тип электрического соединения | 4 pin |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Male |
| Электрические соединения комментарии | Vented through thread |
| Электрическое соединение | M12 x 1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 62 Gram |
| Вес нетто | 50 Gram |
| Volume | 0.09 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015895 |
| Proposition 65 | No significant risk |