Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

063G2494

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 1250-2416-C2BC09

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийPin A
+ выходPin C
+ питаниеPin B
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
Material DescriptionSensor MBS 1250-2416-C2BC09
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL markYes
Вариант упаковкиMulti pack
Выходной сигналRatio metric
Группа продуктовSensors
Давление разрыва [psig]12000 psig
Давление разрыва [бар]800.0 bar
Диапазон давления [psig] [макс.]362.59 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]25.00 bar
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 bar
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Идентичный продукт063G5494
Количество в упаковке48 pc
Макс. время срабатывания [мс]1 ms
Макс. избыточное давление [psig]1740 psig
Макс. избыточное давление [бар]120.0 bar
Название продуктаPressure transmitter
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 %
Размер присоединения давления7/16-20
Ратиометрический [В] [макс.]4.500 V
Ратиометрический[В] [мин.]0.500 V
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение давления примечанияFlare 45°
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 mm
СпецификацияMBS 1250-2416-C2BC09
Стандарт. эл. соед.150.2 SERIES
Стандартное соединение давленияSAE J513:2019
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияUNF
Тип продуктаMBS 1250
Тип электрического соединения3 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Male
Электрическое соединениеRound Packard Metri-Pack

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто56 Грамм
Вес нетто51 Грамм
Volume0.098 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255013167
Proposition 65No significant risk