Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
063G2491
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 1250-3211-C2BC09
063G2491
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Pin A |
| + питание | Pin B |
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
| Material Description | Sensor MBS 1250-3211-C2BC09 |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Выходной сигнал | Current |
| Выходной сигнал [мА] [макс.] | 20 mA |
| Выходной сигнал [мА] [мин.] | 4 mA |
| Группа продуктов | Sensors |
| Давление разрыва [psig] | 23200 psig |
| Давление разрыва [бар] | 1600.0 bar |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 2320.00 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 160.00 bar |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 bar |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 125 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | -40 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | -40 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Идентичный продукт | 063G5491 |
| Количество в упаковке | 48 pc |
| Макс. время срабатывания [мс] | 1 ms |
| Макс. избыточное давление [psig] | 7000 psig |
| Макс. избыточное давление [бар] | 480.0 bar |
| Название продукта | Pressure transmitter |
| Ограничитель пульсаций | Yes |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] | 0.5 % |
| Размер присоединения давления | 7/16-20 |
| Сертификация | C UL US UL RecognizedCE |
| Соединение давления примечания | Flare 45° |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 22.0 mm |
| Спецификация | MBS 1250-3211-C2BC09 |
| Стандарт. эл. соед. | 150.2 SERIES |
| Стандартное соединение давления | SAE J513:2019 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип присоединения | UNF |
| Тип продукта | MBS 1250 |
| Тип электрического соединения | 3 pin |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Male |
| Электрическое соединение | Round Packard Metri-Pack |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 56 Грамм |
| Вес нетто | 51 Грамм |
| Volume | 0.098 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012726 |
| Proposition 65 | No significant risk |