Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Преобразователь давления, MBS 1250, 0.00 бар - 500.00 бар, 0 psi - 7250 psi

063G2357

Электрическое соединение: Deutsch, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 1250-3713-C3GB04
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт1
+ выходКонтакт4
+ питаниеКонтакт2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMBS 1250 Преобразователь давления
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 В
Supply voltage [V] DC [min]8.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналVoltage
Выходной сигнал [В] [Max]5.0000 В
Выходной сигнал [В] [Min]1.0000 В
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]58000 psig
Давление разрыва [бар]4000.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]7250.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]500.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Идентичный продукт063G5357
Количество в упаковке48 шт
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]30000 psig
Макс. избыточное давление [бар]2100.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Размер присоединения давления1/4
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение давления примечанияA
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMBS 1250-3713-C3GB04
Стандарт. эл. соед.DT04
Стандартное соединение давленияDIN 3852-E
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 1250
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеDeutsch

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.064 Килограмм
Вес нетто0.052 Килограмм
Volume0.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428652643
Proposition 65No significant risk