Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Преобразователь давления, MBS 1250, 0.00 бар - 60.00 бар, 0 psi - 870 psi

063G1972

Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 1250-2811-C1GB04

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 1250-2811-C1GB04
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 В
Supply voltage [V] DC [min]8.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]20000 psig
Давление разрыва [бар]1400.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]870.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]60.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]100 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]212 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Количество в упаковке48 шт
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]3000 psig
Макс. избыточное давление [бар]210.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Размер присоединения давления1/4
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение давления примечанияA
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMBS 1250-2811-C1GB04
Стандарт. эл. соед.EN 60947-5-2
Стандартное соединение давленияDIN 3852-E
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 1250
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеM12 x 1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.063 Килограмм
Вес нетто0.05 Килограмм
Volume0.097 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428899819
Proposition 65No significant risk