Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Преобразователь давления, MBS 1200, 0.00 бар - 15.00 бар, 0 psi - 217 psi

063G1728

Электрическое соединение: AMP SuperSeal, Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Спецификация: MBS 1200-2116-C4FA06

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ выходКонтакт1
+ питаниеКонтакт3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 В
Supply voltage [V] DC [min]4.50 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналRatio metric
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]9200 psig
Давление разрыва [бар]640.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]217.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]15.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Количество в упаковке48 шт
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]700 psig
Макс. избыточное давление [бар]48.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Размер присоединения давления12 x 1.5
Ратиометрический [В] [макс.]4.500 В
Ратиометрический[В] [мин.]0.500 В
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMBS 1200-2116-C4FA06
Стандарт. эл. соед.1,5 SERIES
Стандартное соединение давленияISO 6149-2
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияM
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 1200
Тип электрического соединения3 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеAMP SuperSeal

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.066 Килограмм
Вес нетто0.062 Килограмм
Volume0.098 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk