Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Преобразователь давления, MBS 1250, 0.00 бар - 400.00 бар, 0 psi - 5801.51 psi

063G1231

Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 1250-3616-C1GB04

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт3
+ выходКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMBS 1250 Преобразователь давления
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 В
Supply voltage [V] DC [min]4.50 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналRatio metric
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]58000 psig
Давление разрыва [бар]4000.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]5801.51 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]400.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Количество в упаковке48 шт
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]17000 psig
Макс. избыточное давление [бар]1200.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Размер присоединения давления1/4
Ратиометрический [В] [макс.]4.500 В
Ратиометрический[В] [мин.]0.500 В
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение давления примечанияA
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMBS 1250-3616-C1GB04
Стандарт. эл. соед.EN 60947-5-2
Стандартное соединение давленияDIN 3852-E
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 1250
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеM12 x 1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.062 Килограмм
Вес нетто0.055 Килограмм
Volume0.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423246342
Proposition 65No significant risk