Pressure transmitter MBS 42xx, Angular connector Pg 9 / Pg 11, R 1/4

Преобразователь давления, MBS 4201, 0.00 бар - 1.00 бар, 0 psi - 14.5 psi

060G7798

Тип присоединения: R, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 4201-1011-A6CD13-0

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor MBS 4201-1011-A6CD13-0
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]28.00 В
Supply voltage [V] DC [min]10.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения22.40
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]14.50 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]1.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]212 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйДА
Количество в упаковке14 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [psig]87 psi
Макс. избыточное давление [бар]6.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Нижн. уровень отсечения3.60
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]1.00 % RH
Размер присоединения давления1/4
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияMBS 4201-1011-A6CD13-0
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияISO 7-1
Степень защиты, IPIP65
Текст ATEX позиции продажиEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Тип присоединенияR
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 4201
Тип электрического соединенияPg 11
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружный и внутренний
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.233 Kilogram
Вес нетто0.186 Kilogram
Volume0.411 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255149071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm