MBS 4201 Pressure transmitter, Pg 9, NPT 1/4-18

Преобразователь давления, MBS 4201, 0.00 бар - 2.50 бар, 0 psi - 36.25 psi

060G6865

Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Спецификация: MBS 4201-1411-A1AC04-0
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]28.00 В
Supply voltage [V] DC [min]10.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения22.40
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]36.25 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]2.50 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]212 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйДА
Количество в упаковке14 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [psig]218 psi
Макс. избыточное давление [бар]15.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазонаНет
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Нижн. уровень отсечения3.60
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]1.00 % RH
Размер присоединения давления1/4-18
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияMBS 4201-1411-A1AC04-0
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияANSI/ASME B1.20.1
Степень защиты, IPIP65
Текст ATEX позиции продажиEx iA IIC T4 Ga
Тип присоединенияNPT
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 4201
Тип электрического соединенияPg 9
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружный и внутренний
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.244 Килограмм
Вес нетто0.186 Килограмм
Volume0.411 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424535841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm