Pressure transmitter MBS 42xx, Cable screened, G1/4

Преобразователь давления, MBS 4251, 0.00 бар - 4.00 бар, 0 psi - 58 psi

060G6757

Электрическое соединение: Кабель, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 4251-1631-DCGB04-1
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийЧерный 2
+ питаниеЧерный 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]28.00 В
Supply voltage [V] DC [min]10.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения22.40
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]58.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]4.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]212 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]85 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Длина кабеля [дюймы]196.00 дюйм
Длина кабеля [м]5.000 м
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйДА
Количество в упаковке8 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [psig]348 psi
Макс. избыточное давление [бар]24.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазонаНет
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Нижн. уровень отсечения3.60
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияSealed gauge
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]1.00 % RH
ПримечанияСРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА МИН. -20°C , ВИТОН
Размер присоединения давления1/4
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCE
Соединение давления примечанияM5
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияMBS 4251-1631-DCGB04-1
Стандартное соединение давленияDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Степень защиты, IPIP67
Текст ATEX позиции продажиEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 4251
Электрические соединения комментарииЭкранированный Ex
Электрическое соединениеКабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.535 Килограмм
Вес нетто0.447 Килограмм
Volume1.281 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428542982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm