Pressure transmitter, no plug, flange

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58.02 psi

060G7755

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: Flange, Pressure connection size: Port Ø2.5, Specification key: MBS 3350-1611-A0CD28-4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- питаниеPin 2
+ питаниеPin 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor MBS 3350-1611-A0CD28-4
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
Вариант упаковкиMulti pack
Верхн. уровень отсечения22.40
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 mA
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 mA
Группа продуктовSensors
Диапазон давления [psig] [макс.]58.02 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]4.00 bar
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 bar
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]212 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]100 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]212 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Заподлицо мембранеNo
ИскробезопасныйNo
Количество в упаковке20 pc
Макс. время срабатывания [мс]4 ms
Макс. избыточное давление [psig]348 psi
Макс. избыточное давление [бар]24.0 bar
Название продуктаPressure transmitter
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 %
Нижн. уровень отсечения3.60
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 %
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]1.00 %
Размер присоединения давленияPort Ø2.5
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCE
Соединение давления примечанияBlock adapter with flange
СпецификацияMBS 3350-1611-A0CD28-4
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияFlange
Тип присоединения: внутренний и наружныйFemale
Тип продуктаMBS 3350
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Male
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.352 Килограмм
Вес нетто0.293 Килограмм
Volume0.253 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255004844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm