Pressure transmitter, M20, G1/4

Pressure transmitter, MBS 3300, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450.4 psi

060G7753

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 3300-3031-H3AB04-0

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- питаниеPin 2
+ питаниеPin 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Material DescriptionSensor MBS 3300-3031-H3AB04-0
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
Вариант упаковкиMulti pack
Верхн. уровень отсечения22.40
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 mA
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 mA
Группа продуктовSensors
Диапазон давления [psig] [макс.]1450.40 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]100.00 bar
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 bar
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]212 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]100 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]212 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Заподлицо мембранеNo
ИскробезопасныйNo
Количество в упаковке14 pc
Макс. время срабатывания [мс]4 ms
Макс. избыточное давление [бар]600.0 bar
Название продуктаPressure transmitter
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.50 %
Нижн. уровень отсечения3.60
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияSealed gauge
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 %
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]1.00 %
Размер присоединения давления1/4
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 mm
СпецификацияMBS 3300-3031-H3AB04-0
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияEN 837
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйMale
Тип продуктаMBS 3300
Тип электрического соединенияM20
Электрические соед. Вн./Наруж.Male and Female
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.198 Килограмм
Вес нетто0.177 Килограмм
Volume0.411 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255006305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm