Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Преобразователь давления, MBS 3300, 0.00 бар - 10.00 бар, 0 psi - 145 psi

060G7706

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 3300-2011-A1GB08-1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Material DescriptionSensor MBS 3300-2011-A1GB08-1
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения22.40
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]145.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]10.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]212 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]100 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]212 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке14 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [psig]870 psi
Макс. избыточное давление [бар]60.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Нижн. уровень отсечения3.60
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]1.00 % RH
Размер присоединения давления1/2
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияMBS 3300-2011-A1GB08-1
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 3300
Тип электрического соединенияPg 9
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружный и внутренний
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.196 Килограмм
Вес нетто0.174 Килограмм
Volume0.408 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162703205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm