Pressure transmitter, Cable screened, Flange

Преобразователь давления, MBS 3350, 0.00 бар - 6.00 бар, 0 psi - 87 psi

060G6435

Электрическое соединение: Кабель, Тип присоединения: Фланец, Спецификация: MBS 3350-1811-DDCD28-3

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийСиний
+ питаниеЧерный
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-DDCD28-0
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения22.40
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]87.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]6.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]212 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]100 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]212 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-20 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Длина кабеля [дюймы]21.65 дюйм
Длина кабеля [м]0.550 м
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке8 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [psig]522 psi
Макс. избыточное давление [бар]36.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Нижн. уровень отсечения3.60
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]1.00 % RH
ПримечанияЭКРАН: СОЕДИНЕН С КОРПУСОМ
Размер присоединения давленияPort Ø2.5
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCE
Соединение давления примечанияБлокировочный переходник с фланцем
СпецификацияMBS 3350-1811-DDCD28-3
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияФланец
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 3350
Электрические соединения комментарииЭкранированный, для судостроения
Электрическое соединениеКабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.4 Килограмм
Вес нетто0.349 Килограмм
Volume1.281 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428919302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm