Преобразователь давления, MBS 3350, 0.00 бар - 552.00 бар, 0 psi - 8000 psi
060G3913
Электрическое соединение: Bayonet, Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 14 x 1.5, Спецификация: MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350
060G3913
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Контакт2 |
| + выход | Контакт3 |
| + питание | Контакт1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 3350-CP26-G3CD04-9 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 В |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Верхн. уровень отсечения | 98.00 |
| Выходной сигнал | Ratio metric |
| Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.] | 90.0 % RH |
| Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.] | 10.0 % RH |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 8000.00 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 552.00 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 бар |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 100 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | 0 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | 32 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Заподлицо мембране | Нет |
| Искробезопасный | Нет |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Макс. время срабатывания [мс] | 4 мс |
| Макс. избыточное давление [psig] | 21755 psi |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Настройка нулевой точки и диапазона | Нет |
| Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] | 0.20 % RH |
| Нижн. уровень отсечения | 4.00 |
| Ограничитель пульсаций | Yes |
| Отношение давления | Absolute |
| Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] | 0.3 % RH |
| Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%] | 1.00 % RH |
| Размер присоединения давления | 14 x 1.5 |
| Сертификация | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Соединение давления примечания | Особо высокое давление |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 32.0 мм |
| Спецификация | MBS 3350-CP26-G3CD04-9 |
| Стандарт. эл. соед. | ISO 15170 |
| Стандартное соединение давления | ISO 6149-2 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип присоединения | M |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MBS 3350 |
| Тип электрического соединения | 3 pin |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрические соединения комментарии | A3-3.1-AU Ø31— зеленый |
| Электрическое соединение | Bayonet |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.135 Килограмм |
| Вес нетто | 0.127 Килограмм |
| Volume | 0.264 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423215737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |