Преобразователь давления, DST P40M, 0.00 бар - 6.00 бар, 0 psi - 87 psi
078G5027
Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: DST P40M-1811-A1GB08-1
078G5027
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Контакт2 |
| + питание | Контакт1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Sensor DST P40M-1811-A1GB08-1 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0 |
| SCIP dossier product name | Sensor DST P40I + M |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 В |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выходной сигнал | Current |
| Выходной сигнал [мА] [макс.] | 20 мА |
| Выходной сигнал [мА] [мин.] | 4 мА |
| Группа продуктов | Датчики |
| Давление разрыва [бар] | 12.0 бар |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 87.00 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 6.00 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 бар |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 80 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | 0 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -25 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -15 °C |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Макс. избыточное давление [бар] | 12.0 бар |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Ограничитель пульсаций | No |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Размер присоединения давления | 1/2 |
| Сертификация | CEDNV∙GLKRNKK |
| Соединение давления примечания | A |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 27.0 мм |
| Спецификация | DST P40M-1811-A1GB08-1 |
| Стандарт сертификации | E10,IACS 7 |
| Стандарт. эл. соед. | EN 175301-803-A |
| Стандартное соединение давления | ISO 1179-2 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | DST P40M |
| Тип электрического соединения | Pg 9 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | Angular connector |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.139 Килограмм |
| Вес нетто | 0.138 Килограмм |
| Volume | 0.253 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162279991 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |