DST P40M pressure transmitter 1/4"

Преобразователь давления, DST P40M, 0.00 бар - 16.00 бар, 0 psi - 232 psi

078G5023

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: DST P40M-2211-A1GB04-1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionDST P40M Преобразователь давления
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dossier product nameSensor DST P40I + M
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [бар]50.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]232.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]16.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]80 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-15 °C
Количество в упаковке20 шт
Макс. избыточное давление [бар]35.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияGauge (relative)
Размер присоединения давления1/4
СертификацияCEDNV∙GLKRNKK
Соединение давления примечанияA
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияDST P40M-2211-A1GB04-1
Стандарт сертификацииE10,IACS 7
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияISO 1179-2
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P40M
Тип электрического соединенияPg 9
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.122 Килограмм
Вес нетто0.108 Килограмм
Volume0.253 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162280454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm