DST P40M pressure transmitter 1/4"

Преобразователь давления, DST P40M, 0.00 бар - 6.00 бар, 0 psi - 87 psi

078G5021

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: DST P40M-1811-A1GB04-1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor DST P40M-1811-A1GB04-1
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dossier product nameSensor DST P40I + M
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [бар]12.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]87.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]6.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]80 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-15 °C
Количество в упаковке20 шт
Макс. избыточное давление [бар]12.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияGauge (relative)
Размер присоединения давления1/4
СертификацияCEDNV∙GLKRNKK
Соединение давления примечанияA
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияDST P40M-1811-A1GB04-1
Стандарт сертификацииE10,IACS 7
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияISO 1179-2
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P40M
Тип электрического соединенияPg 9
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.124 Килограмм
Вес нетто0.122 Килограмм
Volume0.253 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162245200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm