Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Преобразователь давления, MBS 9300, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5207

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 9300-A111-A1GB04-2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMBS 9300 Преобразоветель давления
Pressure range [mbar] [max]20.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-20.00 mbar
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Гистерезис и воспроизводимость ± диапазона измерения [%]0.10 % RH
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [бар]50.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]0.29 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]-0.29 psi
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]80 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]100 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-20 °C
Диапазон температуры хранения [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температуры хранения [°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температуры хранения [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры хранения [°F] [мин.]-40 °F
Защита работоспособности прибора при 10-90% диапазона измерений10000000
ИскробезопасныйНет
Исходная температура [°C]25 °C
Количество в упаковке20 шт
Макс. избыточное давление [бар]3.5 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность монтажного положения при 180° ± диапазона измерений, (%)1.25 % RH
Погрешность при эталонной температуре ± диапазона измерений (тип.) [%]2.00 % RH
Размер присоединения давления1/4
Рекомендуемый момент затяжки [Н·м]25 Nm
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение давления примечанияA
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияMBS 9300-A111-A1GB04-2
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияDIN 3852-E
Степень защиты, IPIP65
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]5.00 % RH
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 9300
Тип электрического соединенияPg 9
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.174 Kilogram
Вес нетто0.161 Kilogram
Volume0.253 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428882927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm