Преобразователь давления, MBS 1600, 0.00 бар - 16.00 бар, 0 psi - 232 psi
063G5813
Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 1600-2211-K4GB04
063G5813
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Контакт4 |
| + питание | Контакт1 |
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
| Material Description | Sensor MBS 1600-2211-K4GB04 I/50 |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 В |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Выходной сигнал | Current |
| Выходной сигнал [мА] [макс.] | 20 мА |
| Выходной сигнал [мА] [мин.] | 4 мА |
| Группа продуктов | Датчики |
| Давление разрыва [psig] | 9200 psig |
| Давление разрыва [бар] | 640.0 бар |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 232.00 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 16.00 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 бар |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 125 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | -40 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 100 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Идентичный продукт | 063G2813 |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Макс. время срабатывания [мс] | 1 мс |
| Макс. избыточное давление [psig] | 700 psig |
| Макс. избыточное давление [бар] | 48.0 бар |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Ограничитель пульсаций | No |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] | 0.5 % RH |
| Примечания | M12 CROSSCUT |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Сертификация | C UL US UL RecognizedCE |
| Соединение давления примечания | A |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 22.0 мм |
| Спецификация | MBS 1600-2211-K4GB04 |
| Стандарт. эл. соед. | EN 60947-5-2 |
| Стандартное соединение давления | DIN 3852-E |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MBS 1600 |
| Тип электрического соединения | 4 pin |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрические соединения комментарии | Vented through thread |
| Электрическое соединение | M12 x 1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.064 Килограмм |
| Вес нетто | 0.054 Килограмм |
| Volume | 0.225 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557467 |
| Proposition 65 | No significant risk |