Pressure transmitter thin-film, No plug, 4 pin

Преобразователь давления, MBS 1650, 0.00 бар - 16.00 бар, 0 psi - 232.06 psi

063G2913

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 1650-2211-A0GB04

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт3
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
Material DescriptionSensor MBS 1650-2211-A0GB04
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]8.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]9282 psig
Давление разрыва [бар]640.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]232.06 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]16.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]100 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]212 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Количество в упаковке48 шт
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]696 psig
Макс. избыточное давление [бар]48.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Размер присоединения давления1/4
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение давления примечанияA
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMBS 1650-2211-A0GB04
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияDIN 3852-E
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 1650
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто74 Грамм
Вес нетто64 Грамм
Volume0.09 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162717363
Proposition 65No significant risk