Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Преобразователь давления, MBS 1650, 0.00 бар - 600.00 бар, 0 psi - 8700 psi

063G2822

Электрическое соединение: Deutsch, Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Спецификация: MBS 1650-381C-C7FA20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтактВ
+ выходКонтактС
+ питаниеКонтактА
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
Material DescriptionSensor MBS 1650-381C-C7FA20
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]8.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналVoltage
Выходной сигнал [В] [Max]4.5000 В
Выходной сигнал [В] [Min]0.5000 В
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]58000 psig
Давление разрыва [бар]4000.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]8700.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]600.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]125 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-40 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]257 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Количество в упаковке48 шт
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]30000 psig
Макс. избыточное давление [бар]2100.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Размер присоединения давления12 x 1.5
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияMBS 1650-381C-C7FA20
Стандарт. эл. соед.DT04
Стандартное соединение давленияISO 9974-2
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияM
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 1650
Тип электрического соединения3 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеDeutsch

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.064 Килограмм
Вес нетто0.06 Килограмм
Volume0.097 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424048167
Proposition 65No significant risk