Pressure transmitter, M12x1, G1/4

Преобразователь давления, MBS 3250, 0.00 бар - 250.00 бар, 0 psi - 3625 psi

060G7534

Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3250-343B-E3GB04-1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт3
+ выходКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMBS 3250 ??????????????? ????????
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]15.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения11.50
Выходной сигналVoltage
Выходной сигнал [В] [Max]10.1000 В
Выходной сигнал [В] [Min]0.1000 В
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]3625.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]250.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]212 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]90 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]194 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-13 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке20 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [бар]1500.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазонаНет
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Нижн. уровень отсечения0.00
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияSealed gauge
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]1.00 % RH
Размер присоединения давления1/4
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияMBS 3250-343B-E3GB04-1
Стандарт. эл. соед.IEC 61076-2-101
Стандартное соединение давленияDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 3250
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеM12 x 1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.16 Килограмм
Вес нетто0.143 Килограмм
Volume0.253 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424536800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm