Pressure transmitter, M12x1, G1/4

Pressure transmitter, MBS 3050, -1 bar - 5 bar, -14.5 psi - 72.5 psi

060G7757

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 3050-8731-C1FB04-4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- питаниеPin 2
+ питаниеPin 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor MBS 3050-8731-C1FB04-4
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
Вариант упаковкиMulti pack
Верхн. уровень отсечения22.40
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 mA
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 mA
Группа продуктовSensors
Диапазон давления [psig] [макс.]72.50 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]-14.50 psi
Диапазон давления [бар] [Max]5.00 bar
Диапазон давления [бар] [Min]-1.00 bar
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]80 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]176 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]90 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]194 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-13 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Заподлицо мембранеNo
ИскробезопасныйNo
Количество в упаковке20 pc
Макс. время срабатывания [мс]4 ms
Макс. избыточное давление [бар]20.0 bar
Название продуктаPressure transmitter
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.50 %
Нижн. уровень отсечения3.60
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияSealed gauge
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 %
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]1.00 %
Размер присоединения давления1/4
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 mm
СпецификацияMBS 3050-8731-C1FB04-4
Стандарт. эл. соед.IEC 61076-2-101
Стандартное соединение давленияDIN 3852-G
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйMale
Тип продуктаMBS 3050
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Male
Электрические соединения комментарииAU
Электрическое соединениеM12 x 1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.173 Килограмм
Вес нетто0.136 Килограмм
Volume0.253 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255016236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm