Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Преобразователь давления, MBS 3050, 0.00 бар - 600.00 бар, 0 psi - 8700 psi

060G3383

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3050-3831-A1FB04-4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 3050-3831-A1FB04-4
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения22.40
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]8700.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]600.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]80 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]176 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке14 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [бар]900.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазонаНет
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Нижн. уровень отсечения3.60
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияSealed gauge
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]0.80 % RH
Размер присоединения давления1/4
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCE
Соединение давления примечанияСпец.
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияMBS 3050-3831-A1FB04-4
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияDIN 3852-G
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 3050
Тип электрического соединенияPg 9
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружный и внутренний
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.184 Kilogram
Вес нетто0.163 Kilogram
Volume0.411 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423097777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm