XSK Danfoss Saginomiya, female connections

Преобразователь давления, XSK, 0.00 бар - 50.00 бар

061H5161

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: XSK-AC50B-U186
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Преобразователи давления, Преобразователи давления, Преобразователи давления

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт3
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionDELETED SENSOR NSK AC50B-U186 I/20
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP dossier product nameXSK Series
Supply voltage [V] DC [max]28.00 В
Supply voltage [V] DC [min]10.50 В
UL markOut of scope
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [бар] [Max]50.00 бар
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]70 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-20 °C
Количество в упаковке20 шт
Макс. избыточное давление [бар]55.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]3.00 % RH
Размер присоединения давления7/16-20
СертификацияCE
Соединение давления примечанияС отжимным приспособлением для клапана Schrader
Соединение по давлению, шестигр. [мм]14.0 мм
СпецификацияXSK-AC50B-U186
Стандартное соединение давленияОТСУТСТВУЕТ
Степень защиты, IPIP66
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаXSK
ХладагентыR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
Электрическое соединениеКруглый Packard, упаковка Metri-Pack

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.071 Килограмм
Вес нетто0.07 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428274661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm