NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Преобразователь давления, NSK, 0.00 бар - 35.00 бар

061H5146

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: NSK-BE035I-U009
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Преобразователи давления, Преобразователи давления, Преобразователи давления

Рекомендованная замена: 075G4106

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт3
+ выходКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionNSK Преобразователь (датчик) давления
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
SCIP dossier no.853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP dossier product nameNSK Series
Supply voltage [V] DC5.00 В
UL markNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выходной сигналRatio metric
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [бар] [Max]35.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]100 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]135 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Идентичный продукт061H5153
Количество в упаковке20 шт
Макс. избыточное давление [бар]38.5 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]2.00 % RH
Размер присоединения давления7/16-20
Ратиометрический [В] [макс.]4.500 В
Ратиометрический[В] [мин.]0.500 В
СертификацияCE
Соединение давления примечанияС отжимным приспособлением для клапана Schrader
Соединение по давлению, шестигр. [мм]14.0 мм
СпецификацияNSK-BE035I-U009
Стандартное соединение давленияASME B1.1
Степень защиты, IPIP66
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаNSK
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеКруглый Packard, упаковка Metri-Pack

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.067 Килограмм
Вес нетто0.066 Килограмм
Volume0.537 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428274807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm