NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Преобразователь давления, NSK, 0.00 бар - 45.00 бар

061H5508

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: NSK-BE045D-U576
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Преобразователи давления, Преобразователи давления, Преобразователи давления

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт3
+ выходКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE045D-U576 I/100
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
SCIP dossier no.853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP dossier product nameNSK Series
Supply voltage [V] DC5.00 В
UL markNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выходной сигналRatio metric
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [бар] [Max]45.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]100 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]135 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Количество в упаковке100 шт
Макс. избыточное давление [бар]38.5 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]2.50 % RH
Размер присоединения давления1/4
Ратиометрический [В] [макс.]4.500 В
Ратиометрический[В] [мин.]0.500 В
СертификацияCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]14.0 мм
СпецификацияNSK-BE045D-U576
Степень защиты, IPIP66
Тип присоединенияПод пайку, ODF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаNSK
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеКруглый Packard, упаковка Metri-Pack

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.048 Килограмм
Вес нетто0.04 Килограмм
Volume0.232 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428532570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm