XSK Danfoss Saginomiya pressure sensor, male connections

Преобразователь давления, XSK, -0.50 бар - 7.00 бар

061H5079

Электрическое соединение: Molex, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: XSK-AC07I-U188
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Преобразователи давления, Преобразователи давления, Преобразователи давления

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт3
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionXSK-AC071-188 Преобр-ль (датчик) давл-я
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP dossier product nameXSK Series
Supply voltage [V] DC [max]28.00 В
Supply voltage [V] DC [min]10.50 В
UL markNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [бар] [Max]7.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]-0.50 бар
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]70 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-20 °C
Идентичный продукт061H5099
Количество в упаковке100 шт
Макс. избыточное давление [бар]11.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]3.00 % RH
Размер присоединения давления7/16-20
СертификацияCE
Соединение давления примечанияС отжимным приспособлением для клапана Schrader
Соединение по давлению, шестигр. [мм]14.0 мм
СпецификацияXSK-AC07I-U188
Стандартное соединение давленияASME B1.1
Степень защиты, IPIP66
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаXSK
ХладагентыR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеMolex

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.056 Килограмм
Вес нетто0.055 Килограмм
Volume0.185 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428275125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm