Pressure transmitter MBS 51xx, Pg 9-Pg 11, Flange, NO

Преобразователь давления, MBS 5100, 0.00 бар - 4.00 бар, 0 psi - 58 psi

060N1164

Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Спецификация: MBS 5100-1611-A6CC04-4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 5100-1611-A6CC04-4
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения22.40
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]58.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]4.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]80 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]176 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке8 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [бар]8.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазонаНет
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Нижн. уровень отсечения3.60
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.1 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]0.30 % RH
Проверочный сигналКонтакт3
Размер присоединения давления1/4-18
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
СпецификацияMBS 5100-1611-A6CC04-4
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияANSI/ASME B1.20.1
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияNPT
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 5100
Тип электрического соединенияPg 11
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружный и внутренний
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.36 Килограмм
Вес нетто0.321 Килограмм
Volume0.49 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423205776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm