Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Преобразователь давления, AKS 32R, 0.00 бар - 34.48 бар, 0 psi - 500 psi

060G7783

Электрическое соединение: AMP Econoseal, серия J, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 1/2-20, Спецификация: AKS 32R-6636-G1BD15-0

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ выходКонтакт3
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSensor AKS 32R-6636-G1BD15-0
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC5.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения99.00
Выходной сигналRatio metric
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]500.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]34.48 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]80 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]176 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке20 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [psig]797 psi
Название продуктаПреобразователь давления
Нижн. уровень отсечения4.00
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияSealed gauge
Размер присоединения давления1/2-20
Ратиометрический [В] [макс.]4.500 В
Ратиометрический[В] [мин.]0.500 В
СертификацияC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
СпецификацияAKS 32R-6636-G1BD15-0
Стандарт сертификации6967179E227388E31024
Стандартное соединение давленияASME B1.1
Степень защиты, IPIP67
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаAKS 32R
Тип электрического соединения3 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииВстроенный
Электрическое соединениеAMP Econoseal, серия J

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.136 Килограмм
Вес нетто0.124 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.255 Литр
EAN/UPC5715255097778