Pressure transmitter, no plug, 7/16-20 UNF female w depressor

Преобразователь давления, AKS 32R, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.5 psi - 174 psi

060G6323

Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 32R-DH36-A0BF08-0

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ выходКонтакт3
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]5.50 В
Supply voltage [V] DC [min]4.50 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения98.00
Выходной сигналRatio metric
Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.]90.0 % RH
Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.]10.0 % RH
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]174.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]-14.50 psi
Диапазон давления [бар] [Max]12.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]-1.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]40 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-30 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]104 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]-22 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке20 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [psig]479 psi
Макс. избыточное давление [бар]33.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазонаНет
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Нижн. уровень отсечения4.00
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияSealed gauge
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.3 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]0.80 % RH
Размер присоединения давления7/16-20
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Соединение давления примечания1/4дюйма, под отбортовку, с отжимным приспособлением клапана
Соединение по давлению, шестигр. [мм]17.0 мм
СпецификацияAKS 32R-DH36-A0BF08-0
Стандарт сертификации6967179E227388E31024
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияISO 8434-1
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаAKS 32R
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.11 Килограмм
Вес нетто0.093 Килограмм
Volume0.235 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428879057
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm