Преобразователь давления, AKS 32R, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.5 psi - 174 psi
060G4520
Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
060G4520
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Контакт2 |
| + выход | Контакт3 |
| + питание | Контакт1 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar I/60 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 В |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Верхн. уровень отсечения | 98.00 |
| Выходной сигнал | Ratio metric |
| Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.] | 90.0 % RH |
| Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.] | 10.0 % RH |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 174.00 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | -14.50 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 12.00 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | -1.00 бар |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 40 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | -30 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 104 °F |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | -22 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 185 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 185 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Заподлицо мембране | Нет |
| Идентичный продукт | 060G4520 |
| Искробезопасный | Нет |
| Количество в упаковке | 60 шт |
| Макс. время срабатывания [мс] | 4 мс |
| Макс. избыточное давление [бар] | 33.0 бар |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Настройка нулевой точки и диапазона | Нет |
| Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] | 0.20 % RH |
| Нижн. уровень отсечения | 4.00 |
| Ограничитель пульсаций | No |
| Отношение давления | Sealed gauge |
| Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] | 0.5 % RH |
| Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%] | 1.00 % RH |
| Размер присоединения давления | 7/16-20 |
| Сертификация | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Соединение давления примечания | 1/4дюйма под отбортовку |
| Спецификация | AKS 32R-DH36-A0BC08-0 |
| Стандарт сертификации | 6967179E227388E31024 |
| Стандарт. эл. соед. | EN 175301-803-A |
| Стандартное соединение давления | ASME B1.1 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип присоединения | UNF |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | AKS 32R |
| Тип электрического соединения | 4 pin |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | Angular connector |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.13 Kilogram |
| Вес нетто | 0.116 Kilogram |
| Volume | 0.187 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |