Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Преобразователь давления, MBS 9200, -30 mbar - 30 mbar, -0.44 psi - 0.44 psi

064G5276

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 9200-BR11-A1GB04-1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 9200-BR11-A1GB04-1
Pressure range [mbar] [max]30.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-30.00 mbar
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [бар]50.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]0.44 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]-0.44 psi
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]80 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]100 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-20 °C
Защита работоспособности прибора при 10-90% диапазона измерений10000000
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке20 шт
Макс. избыточное давление [бар]3.5 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность монтажного положения при 180° ± диапазона измерений, (%)0.80 % RH
Погрешность при эталонной температуре ± диапазона измерений (тип.) [%]1.50 % RH
Размер присоединения давления1/4
Рекомендуемый момент затяжки [Н·м]25 Nm
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение давления примечанияA
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияMBS 9200-BR11-A1GB04-1
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияDIN 3852-E
Степень защиты, IPIP65
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]3.00 % RH
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 9200
Тип электрического соединенияPg 9
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.175 Килограмм
Вес нетто0.161 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.253 Литр
EAN/UPC5715255106388