Преобразователь давления, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
064G5273
Электрическое соединение: Кабель, Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 14 x 1.5, Спецификация: MBS 9200-A316-A3FA09-1
064G5273
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Черный |
| + выход | Коричневый |
| + питание | Красный |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Pressure range [mbar] [max] | 70.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -70.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 В |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выходной сигнал | Ratio metric |
| Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.] | 90.0 % RH |
| Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.] | 10.0 % RH |
| Гистерезис и воспроизводимость ± диапазона измерения [%] | 0.10 % RH |
| Группа продуктов | Датчики |
| Давление разрыва [бар] | 50.0 бар |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 1.02 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | -1.02 psi |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 80 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | 0 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 185 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -22 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 100 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -20 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -4 °F |
| Диапазон температуры хранения [°C] [макс.] | 125 °C |
| Диапазон температуры хранения [°C] [мин.] | -40 °C |
| Диапазон температуры хранения [°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры хранения [°F] [мин.] | -40 °F |
| Длина кабеля [дюймы] | 79.00 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 2.000 м |
| Защита работоспособности прибора при 10-90% диапазона измерений | 10000000 |
| Искробезопасный | Нет |
| Исходная температура [°C] | 25 °C |
| Количество в упаковке | 8 шт |
| Макс. избыточное давление [бар] | 3.5 бар |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] | 0.20 % RH |
| Ограничитель пульсаций | No |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Погрешность монтажного положения при 180° ± диапазона измерений, (%) | 0.50 % RH |
| Погрешность при эталонной температуре ± диапазона измерений (тип.) [%] | 1.00 % RH |
| Размер присоединения давления | 14 x 1.5 |
| Сертификация | C UL US UL RecognizedCE |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 27.0 мм |
| Спецификация | MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Стандартное соединение давления | DIN 3852-E |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%] | 2.00 % RH |
| Тип присоединения | M |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MBS 9200 |
| Тип электрического соединения | 4провода |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружный и внутренний |
| Электрические соединения комментарии | Экранированный кабель |
| Электрическое соединение | Кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.274 Килограмм |
| Вес нетто | 0.245 Килограмм |
| Volume | 0.253 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162898581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |