Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1.5

Преобразователь давления, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi

064G5266

Электрическое соединение: Bayonet, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ выходКонтакт3
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 9200-U116G2-BD07-1
Pressure range [mbar] [max]125.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-125.00 mbar
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]5.50 В
Supply voltage [V] DC [min]4.50 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигналRatio metric
Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.]90.0 % RH
Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.]10.0 % RH
Гистерезис и воспроизводимость ± диапазона измерения [%]0.10 % RH
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [бар]50.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]1.81 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]-1.81 psi
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]105 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]25 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]221 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]77 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]125 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]257 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-20 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]257 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Защита работоспособности прибора при 10-90% диапазона измерений10000000
ИскробезопасныйНет
Исходная температура [°C]25 °C
Исходная температура [°F]77 °F
Количество в упаковке20 шт
Команда мониторинга неисправностейДА
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [бар]0.8 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.20 % RH
Ограничения выходного сигнала Верхнее отношение, [%]93.00 % RH
Ограничения выходного сигнала Нижнее отношение, [%]6.00 % RH
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность монтажного положения при 180° ± диапазона измерений, (%)0.20 % RH
Погрешность при эталонной температуре ± диапазона измерений (тип.) [%]0.50 % RH
Размер присоединения давления7/16-20
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияMBS 9200-U1-16G2-BD07-1
Стандарт. эл. соед.ISO 15170
Стандартное соединение давленияSAE J1926-3
Степень защиты, IPIP67
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]2.00 % RH
Суммарная погрешность (TEB) внутри HTR ± диапазон измерений [%]3.00 % RH
Суммарная погрешность (TEB) внутри LTR ± диапазон измерений [%]2.00 % RH
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 9200
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииDIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
Электрическое соединениеBayonet

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.151 Kilogram
Вес нетто0.125 Kilogram
Volume0.253 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162267998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm