Преобразователь давления, EMP 2, 0.00 бар - 5.88 бар, 0 psi - 85.34 psi
084G2137
Электрическое соединение: Клеммная колодка, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: EMP 2-E711-F6CD24-2
084G2137
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | N |
| + питание | P |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Material Description | Sensor EMP 2-E711-F6CD24-2 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP dossier product name | EMP |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 В |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Верхн. уровень отсечения | 22.40 |
| Выходной сигнал | Current |
| Выходной сигнал [мА] [макс.] | 20 мА |
| Выходной сигнал [мА] [мин.] | 4 мА |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 85.34 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 5.88 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 бар |
| Диапазон давления [кгс/см2] [макс.] | 6.0 кг/см² |
| Диапазон давления [кгс/см2] [мин.] | 0.0 кг/см² |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 70 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | 0 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | 32 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | 14 °F |
| Заподлицо мембране | Нет |
| Искробезопасный | Нет |
| Количество в упаковке | 8 шт |
| Макс. время срабатывания [мс] | 4 мс |
| Макс. избыточное давление [кгс/см2] | 18.0 кг/см² |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] | 0.30 % RH |
| Нижн. уровень отсечения | 3.60 |
| Ограничитель пульсаций | No |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] | 0.5 % RH |
| Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%] | 1.00 % RH |
| Размер присоединения давления | 1/2 |
| Сертификация | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Соединение давления примечания | EXT. G1/4 INT |
| Спецификация | EMP 2-E711-F6CD24-2 |
| Стандартное соединение давления | EN 228-1 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружный/внутренний |
| Тип продукта | EMP 2 |
| Тип электрического соединения | Pg 13.5 |
| Электрическое соединение | Клеммная колодка |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.062 Килограмм |
| Вес нетто | 0.98 Килограмм |
| Volume | 2.455 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423014484 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |