EMP 2 Box-type pressure transmitters

Преобразователь давления, EMP 2, -1.00 бар - 5.00 бар, -14.5 psi - 72.5 psi

084G2101

Электрическое соединение: Клеммная колодка, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: EMP 2-8731-F6CD24-2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийN
+ питаниеP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Material Description??????????????? ???????? EMP 2
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dossier product nameEMP
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]12.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения22.40
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]72.50 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]-14.50 psi
Диапазон давления [бар] [Max]5.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]-1.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]70 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]158 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]70 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]158 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]14 °F
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке8 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [бар]35.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.30 % RH
Нижн. уровень отсечения3.60
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияSealed gauge
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]1.00 % RH
Размер присоединения давления1/2
СертификацияABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Соединение давления примечанияEXT. G1/4 INT
СпецификацияEMP 2-8731-F6CD24-2
Стандартное соединение давленияEN 228-1
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружный/внутренний
Тип продуктаEMP 2
Тип электрического соединенияPg 13.5
Электрическое соединениеКлеммная колодка

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.056 Килограмм
Вес нетто0.98 Килограмм
Volume2.473 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423020959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm