DST P92C Can open sensor_Deutsch

Преобразователь давления, DST P92S, 0.00 бар - 250.00 бар, 0 psi - 3625 psi

078G1014

Электрическое соединение: Deutsch, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-06-01-09
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC5.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время запуска [мс]40 мс
Выходной сигналRatio metric
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]36250 psig
Давление разрыва [бар]2500.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]3625.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]250.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]185 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-104 °F
Количество в упаковке45 шт
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]7250 psig
Макс. избыточное давление [бар]500.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Размер присоединения давления7/16-20
СертификацияCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияDST P92S-0250-BAR-R-06-01-09
Стандарт. эл. соед.DT04
Стандартное соединение давленияSAE 4
Степень защиты, IPIP67
Суммарная погрешность [-25-80 °C] ± диапазона измерений1.5 % RH
Суммарная погрешность [-40—80 °C] ± диапазона измерений2.5 % RH
Суммарная погрешность [0—80 °C] ± диапазона измерений1.0 % RH
Тип присоединенияUNF
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P92S
Тип электрического соединения4 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииPBT
Электрическое соединениеDeutsch

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.058 Килограмм
Вес нетто0.052 Килограмм
Volume0.125 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162701812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm