Преобразователь давления, DST P92S, 0.00 бар - 250.00 бар, 0 psi - 3625 psi
078G1010
Электрическое соединение: Deutsch, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99
078G1010
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Контакт2 |
| + питание | Контакт1 |
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
| Material Description | Sensor DST P92S-0250-bar-R-11-10-99 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 В |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Время запуска [мс] | 40 мс |
| Выходной сигнал | Current |
| Выходной сигнал [мА] [макс.] | 20 мА |
| Выходной сигнал [мА] [мин.] | 4 мА |
| Группа продуктов | Датчики |
| Давление разрыва [psig] | 36250 psig |
| Давление разрыва [бар] | 2500.0 бар |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 3625.00 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 250.00 бар |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 бар |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 125 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 185 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -104 °F |
| Количество в упаковке | 45 шт |
| Макс. время срабатывания [мс] | 1 мс |
| Макс. избыточное давление [psig] | 7250 psig |
| Макс. избыточное давление [бар] | 500.0 бар |
| Название продукта | Преобразователь давления |
| Ограничитель пульсаций | Yes |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Размер присоединения давления | 7/16-20 |
| Сертификация | C UL US UL RecognizedCE |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 22.0 мм |
| Спецификация | DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99 |
| Стандарт. эл. соед. | DT04 |
| Стандартное соединение давления | SAE 4 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Суммарная погрешность [-25-80 °C] ± диапазона измерений | 1.5 % RH |
| Суммарная погрешность [-40—80 °C] ± диапазона измерений | 2.5 % RH |
| Суммарная погрешность [0—80 °C] ± диапазона измерений | 1.0 % RH |
| Тип присоединения | UNF |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | DST P92S |
| Тип электрического соединения | 4 pin |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрические соединения комментарии | PBT |
| Электрическое соединение | Deutsch |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.06 Килограмм |
| Вес нетто | 0.052 Килограмм |
| Volume | 0.109 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |