DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Преобразователь давления, DST P92S, 0.00 бар - 160.00 бар, 0 psi - 2320 psi

078G1003

Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: P92S-0160-BAR-R-11-01-01

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт3
+ питаниеКонтакт1
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
Material DescriptionSensor DST P92S-0160-bar-R-11-01-01
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время запуска [мс]40 мс
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Давление разрыва [psig]23200 psig
Давление разрыва [бар]1600.0 бар
Диапазон давления [psig] [макс.]2320.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]160.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]125 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-104 °F
Количество в упаковке45 шт
Макс. время срабатывания [мс]1 мс
Макс. избыточное давление [psig]4640 psig
Макс. избыточное давление [бар]320.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийYes
Отношение давленияGauge (relative)
Размер присоединения давления1/4
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение давления примечанияПрокладка из витона
Соединение по давлению, шестигр. [мм]22.0 мм
СпецификацияP92S-0160-BAR-R-11-01-01
Стандарт. эл. соед.IEC 61076-2-101
Стандартное соединение давленияDIN 3852-E
Степень защиты, IPIP67
Суммарная погрешность [-25-80 °C] ± диапазона измерений1.5 % RH
Суммарная погрешность [-40—80 °C] ± диапазона измерений2.5 % RH
Суммарная погрешность [0—80 °C] ± диапазона измерений1.0 % RH
Тип присоединенияG
Тип продуктаDST P92S
Тип электрического соединения5 pin
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические соединения комментарииPBT
Электрическое соединениеM12 x 1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.058 Килограмм
Вес нетто0.052 Килограмм
Volume0.109 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428977302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm