Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi
090G6163
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083
090G6163
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| - общий | Pin B |
| + выход | Pin C |
| + питание | Pin A |
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Sensor DST P650-3716-C2BD083 |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Верхн. уровень отсечения | 94.00 |
| Выходной сигнал | Ratio metric |
| Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.] | 90.0 % |
| Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.] | 10.0 % |
| Группа продуктов | Sensors |
| Давление разрыва [бар] | 2500.0 bar |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 7251.00 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 0.00 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 500.00 bar |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.00 bar |
| Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 125 °C |
| Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] | -40 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Количество в упаковке | 24 pc |
| Макс. время срабатывания [мс] | 2 ms |
| Макс. избыточное давление [бар] | 1500.0 bar |
| Название продукта | Pressure transmitter |
| Нижн. уровень отсечения | 6.00 |
| Ограничитель пульсаций | Yes |
| Отношение давления | Gauge (relative) |
| Размер присоединения давления | 7/16-20 |
| Сертификация | C UL US UL RecognizedCE |
| Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 22.0 mm |
| Спецификация | DST P650-3716-C2BD083 |
| Стандарт. эл. соед. | 150.2 SERIES |
| Стандартное соединение давления | SAE J1926-2 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип присоединения | UNF |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Male |
| Тип продукта | DST P650 |
| Тип электрического соединения | 3 pin |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Male |
| Электрическое соединение | Round Packard Metri-Pack |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 57 Грамм |
| Вес нетто | 51 Грамм |
| Volume | 0.098 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006169 |
| Proposition 65 | No significant risk |